Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0637 - Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
Lista materiałowa
K0637.10508161
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0637.10508161
AUSF
Wersja
Uchwyt niepowlekany z nakrętką
FORM
Forma
B
D
Średnica
8 mm
D1
Gwint
M 16 x 1,5
D2
Średnica
16 mm
L
Długość
60.4 mm
L1
Długość
40 mm
L3
Długość
32 mm
B
Szerokość
14.4 mm
B1
Szerokość
4.8 mm
H
Wysokość
10 mm
SW
Rozwartość klucza
24
F
Fazowanie 30°
2.3 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
15 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
35 N
GEW
Ciężar ok.
0.0903 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245019342
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.